Robinets à boisseau sphérique

Qu'il s'agisse de fluides neutres, agressifs ou mécaniquement purs, les robinets à boisseau sphérique convainquent par leur polyvalence, même dans des conditions extrêmes. Grâce à la bille percée qui sert de corps d'arrêt, ils permettent d'isoler en toute sécurité les fluides liquides et gazeux à une pression de service élevée. Seuls les fluides qui se cristallisent doivent faire l'objet d'une attention particulière, car ils peuvent nuire au fonctionnement.
Trois variantes de vannes à boisseau sphérique GEMÜ pour différents domaines d'application.

Caractéristiques principales

  • Valeurs de débit élevées : permettent des processus efficaces et réduisent les pertes d'énergie
  • Cycles rapides : ils augmentent la vitesse et la flexibilité du processus.
  • Pressions de service élevées : garantissent la sécurité et la fiabilité dans les applications exigeantes
  • Températures élevées : élargissent le champ d'application pour les applications industrielles soumises à des contraintes thermiques
  • Fluides de service typiques: les liquides tels que l'eau, le glycol ou les réfrigérants lubrifiants, des gaz comme l'air ou l'air comprimé

Séries

23 Résultats
  • Robinet à boisseau sphérique compact en acier inoxydable avec raccord à bride et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.
  • Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable avec extrémités soudées et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.
  • Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable avec raccord à bride et plaque de fixation – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.
  • Robinet à boisseau sphérique électrique compact en acier inoxydable avec raccord à bride et indicateur d'état – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.
  • Robinet à boisseau sphérique à commande électrique en acier inoxydable avec extrémités soudées et indicateur d'état – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.
  • Robinet à boisseau sphérique électrique en plastique avec indicateur d'état et écrous-raccords – idéal pour le traitement de l'eau, la chimie et l'automatisation des processus.
  • Robinet à boisseau sphérique manuel en plastique avec mécanisme à crémaillère et écrous-raccords – idéal pour le traitement de l'eau, la chimie et la technologie des procédés.
  • Robinet à boisseau sphérique pneumatique en acier inoxydable avec extrémités soudées et indicateur de position – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.